パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE |
SN54LVC02A の特徴
- 1.65V~3.6V で動作
- 40℃~85℃、-40℃~125℃、-55℃~125℃ で動作を規定
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 4.4ns (3.3V 時)
- VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) <0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート)>2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN54LVC02A に関する概要
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
デバイスは、ブール関数 Y = A + B すなわち Y = A ⋅ B を正論理で実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。