ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート AND ゲート

SN54LVC08A

アクティブ

製品詳細

Technology family LVC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LVC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm)
  • JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • SN74LVC08A は、1.65V~3.6V の電源電圧で動作します
  • SN54LVC08A は、2.0V~3.6V の電源電圧で動作します
  • SNx4LVC08A は -40℃~+85℃と -40℃~+125℃で動作を規定
  • SN54LVC08A は -55℃~+125℃で動作を規定
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 4.1ns (3.3V 時)
  • VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) <0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート) >2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • SN74LVC08A は、1.65V~3.6V の電源電圧で動作します
  • SN54LVC08A は、2.0V~3.6V の電源電圧で動作します
  • SNx4LVC08A は -40℃~+85℃と -40℃~+125℃で動作を規定
  • SN54LVC08A は -55℃~+125℃で動作を規定
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 4.1ns (3.3V 時)
  • VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) <0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート) >2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)

SN54LVC08A クワッド 2 入力正論理 AND ゲートは 2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されており、SN74LVC08A クワッド 2 入力正論理 AND ゲートは 1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。

SNx4LVC08A デバイスはブール関数 Y = A • B or Y = /A + /B を正論理で実行します。

入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。

SN54LVC08A クワッド 2 入力正論理 AND ゲートは 2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されており、SN74LVC08A クワッド 2 入力正論理 AND ゲートは 1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。

SNx4LVC08A デバイスはブール関数 Y = A • B or Y = /A + /B を正論理で実行します。

入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4LVC08A クワッド、2 入力、正論理 AND ゲート データシート (Rev. W 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.W) PDF | HTML 2024/07/29
* SMD SN54LVC08A SMD 5962-97534 2016/06/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (W) 14 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian
CDIP (J) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ