SN64BCT126A

アクティブ

製品詳細

Technology family BCT Number of channels 4 IOL (max) (mA) 64 Supply current (max) (µA) 51000 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family BCT Number of channels 4 IOL (max) (mA) 64 Supply current (max) (µA) 51000 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • State-of-the-Art BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
  • ESD Protection Exceeds 2000 V
    Per MIL-STD-883 Method 3015
  • High-Impedance State During Power Up and Power Down
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)
  • State-of-the-Art BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
  • ESD Protection Exceeds 2000 V
    Per MIL-STD-883 Method 3015
  • High-Impedance State During Power Up and Power Down
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

The SN64BCT126A bus buffer features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE) input is low.

The SN64BCT126A is characterized for operation from - 40°C to 85°C and 0°C to 70°C.


The SN64BCT126A bus buffer features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE) input is low.

The SN64BCT126A is characterized for operation from - 40°C to 85°C and 0°C to 70°C.


ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs データシート (Rev. C) 1998/07/10

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​