パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74ACT05-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- TTL 互換入力
- 連続 24mA 出力駆動 (5V 時)
- 短いバーストで最大 75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
- 50Ω 伝送ラインを駆動
- 遅延時間 5.9ns (最大) の高速動作
SN74ACT05-Q1 に関する概要
SN74ACT05-Q1 デバイスには、オープン ドレイン出力と TTL 互換入力を備えた 6 つの独立したインバータが内蔵されています。