ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN74ACT165-Q1

アクティブ

製品詳細

Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換入力
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 :5V で最大 12.4ns の高速動作
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換入力
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 :5V で最大 12.4ns の高速動作

SN74ACT165-Q1 には、非同期パラレル入力ロード機能 を備えた 8 つのシフトレジスタが搭載されています。シリア ル データ入力によりデイジーチェーン接続が可能です。 クロック インヒビットおよび反転出力ピンを追加し、システ ム設計の柔軟性を向上させます。

SN74ACT165-Q1 には、非同期パラレル入力ロード機能 を備えた 8 つのシフトレジスタが搭載されています。シリア ル データ入力によりデイジーチェーン接続が可能です。 クロック インヒビットおよび反転出力ピンを追加し、システ ム設計の柔軟性を向上させます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74LV8T594-Q1 アクティブ 車載、ロジック レベル シフタ搭載、1.65V ~ 5V、8 チャネル シフト レジスタ Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV8T596-Q1 アクティブ 車載、8 ビット、電圧変換シフト レジスタ Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74HCT165-Q1 アクティブ 車載対応、TTL 互換入力、8 ビット パラレル ロード シフト レジスタ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74AHCT594-Q1 アクティブ 車載、出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT595-Q1 アクティブ 車載、3 ステート出力レジスタ搭載、TTL 互換 CMOS 入力、8 ビット シフト レジスタ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT138Q-Q1 アクティブ 車載カタログ、3 ライン入力 8 ライン出力、デコーダ / デマルチプレクサ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74ACT165-Q1 車載、TTL 互換入力 、 8 ビット パラレル ロード シフト レジスタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ