パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
SN74ACT244 の特徴
- 4.5V~5.5V の VCC で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 9.5ns (5V 時)
- 入力は TTL 互換です
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74ACT244 に関する概要
これらのSNx4ACT244 オクタル・バッファ / ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度を向上することに特化して設計されています。
SNx4ACT244 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・バッファ / ドライバで構成されています。OE (出力イネーブル) が Low の場合、A 入力からのデータを非反転のまま Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。