ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

SN74ACT596

アクティブ

製品詳細

Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family ACT Input type Standard CMOS Output type Open-drain Clock frequency (MHz) 92 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family ACT Input type Standard CMOS Output type Open-drain Clock frequency (MHz) 92 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換入力
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 11.6ns (最大) の高速動作
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換入力
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 11.6ns (最大) の高速動作

SN74ACT596 デバイスには 8 ビットのシリアル イン、パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。ストレージ レジスタはパラレル オープン ドレイン出力を備えています。シフト レジスタとストレージ レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト レジスタはダイレクト オーバーライディング クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力 (QH’) を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が High のとき、出力は高インピーダンス状態になります。内部レジスタ データは、OE 入力の動作による影響を受けません。

SN74ACT596 デバイスには 8 ビットのシリアル イン、パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。ストレージ レジスタはパラレル オープン ドレイン出力を備えています。シフト レジスタとストレージ レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト レジスタはダイレクト オーバーライディング クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力 (QH’) を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が High のとき、出力は高インピーダンス状態になります。内部レジスタ データは、OE 入力の動作による影響を受けません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74LV8T596 アクティブ 8 ビット電圧変換シフト レジスタ Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74ACT596 オープン ドレイン出力レジスタ、TTL 互換入力搭載、8 ビット シフト レジスタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/11/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian