パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC157 の特徴
- 動作範囲:2V~5.5V
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護:
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74AHC157 に関する概要
このクワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、2V~5.5V の VCC で動作するよう設計されたています。
SNx4AHC157 デバイスには、共通のストローブ (G) 入力があります。ストローブが HIGH のとき、すべての出力は LOW になります。ストローブが LOW のとき、2 つのソースのどちらか 1 つから 4 ビット ワードが選択され、4 つの出力に転送されます。本デバイスは、真のデータを提供します。