SN74AHC16244

アクティブ

製品詳細

Technology family AHC Number of channels 16 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 16 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (DGG) 48 101.25 mm² (12.5 mm × 8.1 mm) SSOP (DL) 48 164.358 mm² (15.88 mm × 10.35 mm) TVSOP (DGV) 48 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • Members of the Texas Instruments
    Widebus™Family
  • EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted
    CMOS) Process
  • Operating Range 2-V to 5.5-V VCC
  • Distributed VCC and GND Pins Minimize
    High-Speed Switching Noise
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB
    Layout
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
    Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per
    MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds
    200 V Using Machine Model (C = 200 pF,
    R = 0)
  • Members of the Texas Instruments
    Widebus™Family
  • EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted
    CMOS) Process
  • Operating Range 2-V to 5.5-V VCC
  • Distributed VCC and GND Pins Minimize
    High-Speed Switching Noise
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB
    Layout
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
    Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per
    MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds
    200 V Using Machine Model (C = 200 pF,
    R = 0)

The SNx4AHC16244 devices are 16-bit buffers and line drivers designed specifically to improve the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.

The SNx4AHC16244 devices are 16-bit buffers and line drivers designed specifically to improve the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4AHC16244 16-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs データシート (Rev. H) PDF | HTML 2014/10/10

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​