ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NOR ゲート

SN74AHC1G02B-EP

アクティブ

製品詳細

Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • 短い遅延、標準値 4.3ns (25°C、5V)
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • 短い遅延、標準値 4.3ns (25°C、5V)
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能

SN74AHC1G02B-EP は、シングル 2- 入力 NOR ゲートであり、ブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。

SN74AHC1G02B-EP は、シングル 2- 入力 NOR ゲートであり、ブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHC1G02B-EP エンハンスド製品、シングル2-入力正論理 NOR ゲート データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/03/11
* 放射線と信頼性レポート SN74AHC1G02-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2025/03/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian