パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G04-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向け認定済み
- 動作範囲:2V~5.5V
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC1G04-Q1 に関する概要
SN74AHC1G04-Q1 には 1 つのインバータ・ゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。