パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1GU04 の特徴
- Operating Range of 2-V to 5.5-V VCC
- Unbuffered Output
- ±8-mA Output Drive at 5 V
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
- 200-V Machine Model
- 1000-V Charged-Device Model
SN74AHC1GU04 に関する概要
The SN74AHC1GU04 device contains a single inverter gate. The device performs the Boolean function Y = A.