パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC244Q の特徴
- Q デバイスは、車載性能要件を満たしています
- お客様固有の構成の管理は、大幅変更承認によって対応可能
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) プロセス
- 2V~5.5V の V CC 範囲で動作
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC244Q に関する概要
このオクタル・バッファ / ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方が向上するように特に設計されています。