パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT04 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74AHCT04 に関する概要
SNx4AHCT04 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスはブール関数 Y = A を実行します。