パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
SN74AHCT126 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル(A115-A)
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74AHCT126 に関する概要
SNxAHCT126 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立したライン ドライバを備えています。