SN74AHCT1G04-Q1

アクティブ

製品詳細

Technology family AHCT Number of channels 1 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 10 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 1 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 10 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 1500V (MIL-STD-883、method 3015) を超える ESD 保護
  • 動作範囲:4.5V~5.5V
  • 最大 tpd 7.5ns (5V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 5V で 8mA の出力駆動能力
  • 入力は TTL 電圧互換
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 1500V (MIL-STD-883、method 3015) を超える ESD 保護
  • 動作範囲:4.5V~5.5V
  • 最大 tpd 7.5ns (5V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 5V で 8mA の出力駆動能力
  • 入力は TTL 電圧互換

SN74AHCT1G04-Q1 には 1 つのゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。

SN74AHCT1G04-Q1 には 1 つのゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHCT1G04-Q1 TTL 互換 CMOS 入力、車載用シングル 4.5V~5.5V インバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024/10/16
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015/02/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74AHCT1G04 Behavioral SPICE Model

SCLM246.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01429 — CAN向けに前昇圧と後降圧を行う車載用ディスクリートSBCのリファレンス デザイン

TIDA-01429 リファレンス デザインは、広い入力電圧範囲の昇圧コントローラを実装し、その後段に広い入力電圧範囲の降圧コンバータを配置して、出力を 5.0V に設定します。この 5.0V 電源電圧の供給先となるのは、CAN(Controller Area Network)トランシーバと、C2000 マイコンに電力を供給するコンパクトな 3.3V 固定出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータです。このデザインは、いずれも 500KBPS で動作する CAN 通信を対象にして、電波暗室法 (ALSE) を使用した CISPR 25 定格の放射型電磁波、電圧法を使用した CISPR 25 (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01432 — 充電機能を備え、データ パス性能が向上した車載用パッシブ メディア ハブ リファレンス デザイン

この車載用リファレンス デザインは、データ転送を必要とするメディア ポート向けの独自のアプローチを示しています。このリファレンス デザインには、15W 対応の USB Type-C™ ポートを経由して USB 2.0 のデータをサポートする能力があります。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ IC(集積回路)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。またフレキシブルなパッシブ ソリューションにより開発労力を最小限に抑えることができ、1 x 2 インチ(2.54 x (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian