パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74AHCT1G04 の特徴
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- 最大 tpd:7ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC 10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT1G04 に関する概要
SN74AHCT1G04 には 1 つのゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。