パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT240 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74AHCT240 に関する概要
SNx4AHCT240 8進バッファ/ドライバは、トライステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、およびバス指向のレシーバとトランスミッタの性能および密度を向上させることを目的に設計されています。