パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT244-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- MIL-STD-883、手法 3015 に従い 1000V を超える ESD 保護、マシン・モデルで 200V 超 (C = 200pF、R = 0)
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) プロセス
- 入力は TTL 電圧互換
SN74AHCT244-Q1 に関する概要
このオクタル・バッファ / ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方が向上するように特に設計されています。