ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC コンフィギュラブル ゲート

SN74AHCT3G99-Q1

アクティブ

製品詳細

Technology family AHCT Number of channels 3 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 3 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 5.5V
  • TTL 互換入力
  • 短い遅延、:5V、50pF 負荷で 11.7ns
  • JESD 17 準拠で100mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 電源電圧範囲:4.5V ~ 5.5V
  • TTL 互換入力
  • 短い遅延、:5V、50pF 負荷で 11.7ns
  • JESD 17 準拠で100mA 超のラッチアップ性能

SN74AHCT3G99-Q1 デバイスには、3 ステート出力を備 えた 3 つの独立した構成可能なロジック ゲートが内蔵さ れています。各ゲートには 4 つの入力があり、ブール関数 Y = (A•/C+ B•C) ⊕ D を実行します。すべての入力はシュ ミット トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多 い入力信号による誤ったデータ出力を除去できます。入 力 A、B、C、D を適切に接続することにより、ユーザーは ロジック機能として、MUX、AND、OR、NAND、NOR、 XOR、XNOR、インバータ、およびバッファを選択すること ができます。

SN74AHCT3G99-Q1 デバイスには、3 ステート出力を備 えた 3 つの独立した構成可能なロジック ゲートが内蔵さ れています。各ゲートには 4 つの入力があり、ブール関数 Y = (A•/C+ B•C) ⊕ D を実行します。すべての入力はシュ ミット トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多 い入力信号による誤ったデータ出力を除去できます。入 力 A、B、C、D を適切に接続することにより、ユーザーは ロジック機能として、MUX、AND、OR、NAND、NOR、 XOR、XNOR、インバータ、およびバッファを選択すること ができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 SN74LV3T99-Q1 アクティブ 車載、ロジック レベル シフタ搭載、3 チャネル、構成可能ゲート Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74ACT3G99-Q1 アクティブ 車載、TTL 互換 CMOS 入力、4.5V ~ 5.5V、非常に構成能力の高いマルチファンクション ゲート Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHCT3G99-Q1 車載用、 3 ステート出力、シュミット トリガ TTL 互換入力搭載、トリプル ウルトラ コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ