ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

SN74ALS20A

アクティブ

製品詳細

Technology family ALS Number of channels 2 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Number of channels 2 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain two independent 4-input positive-NAND gates. They perform the Boolean functionsor \ in positive logic.

The SN54ALS20A and SN54AS20 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS20A and SN74AS20 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain two independent 4-input positive-NAND gates. They perform the Boolean functionsor \ in positive logic.

The SN54ALS20A and SN54AS20 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS20A and SN74AS20 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual 4-Input Positive-NAND Gates データシート (Rev. B) 1994/12/01

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​