SN74AS04

アクティブ

製品詳細

Technology family AS Number of channels 6 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -2 Supply current (max) (µA) 26300 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Ultra high speed (tpd <5ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family AS Number of channels 6 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -2 Supply current (max) (µA) 26300 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Ultra high speed (tpd <5ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain six independent hex inverters. They perform the Boolean function Y = A\.

The SN54ALS04B and SN54AS04 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS04B and SN74AS04 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain six independent hex inverters. They perform the Boolean function Y = A\.

The SN54ALS04B and SN54AS04 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS04B and SN74AS04 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74HC04 アクティブ 6 チャネル、2V ~ 6V インバータ Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AC04 アクティブ 6 チャネル、2V ~ 6V インバータ Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Hex Inverters データシート (Rev. B) 1994/12/01

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​