ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート OR ゲート

SN74AS1032A

アクティブ

製品詳細

Technology family AS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -48 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family AS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -48 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • Driver Version of ´AS32
  • High Capacitive-Drive Capability
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Driver Version of ´AS32
  • High Capacitive-Drive Capability
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain four independent 2-input positive-OR buffers/drivers. They perform the Boolean functions Y = A + B or in positive logic.

 

The SN54AS1032A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74AS1032A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain four independent 2-input positive-OR buffers/drivers. They perform the Boolean functions Y = A + B or in positive logic.

 

The SN54AS1032A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74AS1032A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple 2-Input Positive-OR Buffers/Drivers データシート (Rev. B) 1995/01/01

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​