SN74AVC1T45-Q1

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.08 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.08 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 2.5 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.08 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.08 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 2.5 Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.08V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする DIR 入力回路
  • 3.3V で ±12mA の出力駆動能力
  • I/O は 4.6V 許容です
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 最大データ レート (標準値)
    • 500Mbps (1.08V から 3.3V への変換)
    • 320Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 320Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 280Mbps (1.5V への変換)
    • 240Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • ±2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル(A115-A)
    • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.08V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする DIR 入力回路
  • 3.3V で ±12mA の出力駆動能力
  • I/O は 4.6V 許容です
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 最大データ レート (標準値)
    • 500Mbps (1.08V から 3.3V への変換)
    • 320Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 320Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 280Mbps (1.5V への変換)
    • 240Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • ±2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル(A115-A)
    • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)

この 1 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。本 SN74AVC1T45-Q1 は最低 1.08V の VCCA/VCCB で動作します。

A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.08V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.08V~3.6V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVC1T45-Q1 は、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力のロジック レベルにより、B ポート出力と A ポート出力のどちらかがアクティブになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、ICC と ICCZ が流れすぎないように、論理 High または Low レベルを印加する必要があります。

SN74AVC1T45-Q1 は、DIR 入力が V‌CCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。

VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。

NanoFree パッケージ技術は IC パッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。

この 1 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。本 SN74AVC1T45-Q1 は最低 1.08V の VCCA/VCCB で動作します。

A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.08V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.08V~3.6V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVC1T45-Q1 は、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力のロジック レベルにより、B ポート出力と A ポート出力のどちらかがアクティブになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、ICC と ICCZ が流れすぎないように、論理 High または Low レベルを印加する必要があります。

SN74AVC1T45-Q1 は、DIR 入力が V‌CCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。

VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。

NanoFree パッケージ技術は IC パッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AVC1T45-Q1 車載用 、1 ビット デュアル電源バス トランシーバ、可変電圧変換設定、3 ステート出力 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/05/09
機能安全情報 SN74AVC1T45-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024/04/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian