パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74F125 の特徴
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
SN74F125 に関する概要
The SN74F125 features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE)\ input is high.