SN74F280B

アクティブ

製品詳細

Technology family F Bits (#) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family F Bits (#) 9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • Generates Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
  • Cascadable for N-Bits Parity
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
  • Generates Either Odd or Even Parity for Nine Data Lines
  • Cascadable for N-Bits Parity
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs

These universal, monolithic, 9-bit parity generators/checkers feature odd and even outputs to facilitate operation of either odd or even parity application. The word-length capability is easily expanded by cascading.

The SN54F280B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F280B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These universal, monolithic, 9-bit parity generators/checkers feature odd and even outputs to facilitate operation of either odd or even parity application. The word-length capability is easily expanded by cascading.

The SN54F280B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F280B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 9-Bit Parity Generators/Checkers データシート (Rev. A) 1993/10/01

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​