ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NOR ゲート

SN74HC02-Q1

アクティブ

製品詳細

Technology family HC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:
      -40℃~+125℃、TA
  • バッファ付き入力
  • 正負入力クランプ・ダイオード
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:
      -40℃~+125℃、TA
  • バッファ付き入力
  • 正負入力クランプ・ダイオード
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減

このデバイスには、4 つの独立した 2 入力 NOR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。

このデバイスには、4 つの独立した 2 入力 NOR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HC02-Q1 車載用クワッド 2 入力 NOR ゲート データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020/06/09
アプリケーション概要 TI ロジック ファミリの補間仕様の値 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74HC02 Behavioral SPICE Model

SCLM232.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ