パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74HC05 の特徴
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
SN74HC05 に関する概要
このデバイスには、オープン・ドレイン出力を備えた 6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。