パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74HC14-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:
-40℃~+125℃、TA
- デバイス温度グレード 1:
- シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
- 正負入力クランプ・ダイオード
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
SN74HC14-Q1 に関する概要
このデバイスには、シュミット・トリガ入力採用の 6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。