ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN74HC174

アクティブ

製品詳細

Number of channels 6 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 6 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、ICC:80µA 以下
  • tpd = 14ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大 1µA
  • シングル・レールの 6 つのフリップ・フロップを内蔵
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、ICC:80µA 以下
  • tpd = 14ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大 1µA
  • シングル・レールの 6 つのフリップ・フロップを内蔵

SNx4HC174 は、共有されたクロック (CLK) およびクリア (CLR) 入力を備えた 6 つのポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップを内蔵しています。

SNx4HC174 は、共有されたクロック (CLK) およびクリア (CLR) 入力を備えた 6 つのポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップを内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CD74AC174 アクティブ リセット搭載、ヘキサ D タイプ フリップ フロップ Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC174 クリア搭載、ヘキサ D タイプ・フリップ・フロップ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022/04/11
アプリケーション概要 TI ロジック ファミリの補間仕様の値 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/16
アプリケーション・ノート Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022/12/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ