パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74HC245 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
- 低消費電力、ICC:80µA 以下
- tpd = 12ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:1µA 以下
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74HC245 に関する概要
これらのオクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。制御機能を実装しているため、外部のタイミング要件は最小限です。
このデバイスを使うと、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送できます。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、バスが実質的に絶縁されるように本デバイスを無効化できます。