パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74HC4851-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- インジェクション電流クロス カップリング <1mV/mA (「アプリケーション情報」のを参照)
- スイッチ間の低いクロストーク
- CD74HC4051、SN74LV4051A、および CD4051B デバイスと端子互換
- 2V~5.5V の VCC で動作
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74HC4851-Q1 に関する概要
この 8 チャネル CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、4051 デバイスの機能と端子互換であり、インジェクション電流効果制御を備えており、通常の電源電圧を超える電圧が一般的な車載アプリケーションで優れた価値を発揮します。
インジェクション電流効果制御により、ディスエーブルされたアナログ入力の信号が電源電圧を上回っても、イネーブルされたアナログ チャネルの信号に影響を与えません。この機能により、アナログ チャネル信号を電源電圧範囲内に維持するために通常使用される外付けのダイオード / 抵抗ネットワークが不要になります。