パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC541 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
- 低い消費電力、最大 ICC:80µA
- tpd = 10ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大値 1µA
- データ・フロースルーのピン配置 (すべての入力は出力の反対側)
SN74HC541 に関する概要
これらのオクタル・バッファおよびライン・ドライバは、SNx4HC541 デバイスの性能を備え、入力と出力がパッケージを挟んで反対側に位置するようにピンを配置しています。この配置のおかげで、プリント基板のレイアウトが非常に簡単です。
3 ステート出力は、 2 入力 NOR ゲートによって制御されます。いずれかの出力イネーブル (OE1 または OE2) 入力が High の場合、8 つの出力はすべて高インピーダンス状態になります。SNx4HC541 デバイスは、出力側に真のデータを提供します。