SN74HC684

アクティブ

製品詳細

Technology family HC Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family HC Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)
  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • High-Current Outputs Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 22 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Compare Two 8-Bit Words

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • High-Current Outputs Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 22 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Compare Two 8-Bit Words

These magnitude comparators perform comparisons of two 8-bit binary or BCD words. These devices provide (P = Q)\ and (P > Q)\ outputs.

These magnitude comparators perform comparisons of two 8-bit binary or BCD words. These devices provide (P = Q)\ and (P > Q)\ outputs.

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN54HC684, SN74HC684 データシート (Rev. B) 2003/03/18

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​