パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DYY) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74HCS00 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V ~ 6V
- シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 5V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 拡張周囲温度範囲:–40°C ~ +125°C、TA
SN74HCS00 に関する概要
このデバイスには、シュミット トリガ入力採用の 4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。