SN74HCS04
- 広い動作電圧範囲:2V ~6V
- シュミット トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 拡張周囲温度範囲:–40°C ~ +125°C、TA
このデバイスには、シュミット トリガ入力採用の 6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74HCS04 シュミット・トリガ入力を搭載したヘキサ・インバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/08 | |
| 製品概要 | Generate a Timed Pulse Using a Binary Counter | PDF | HTML | 2023/06/14 | |||
| アプリケーション・ノート | The Davies Sinusoidal Generator | PDF | HTML | 2022/10/31 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |