パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74HCS04-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
SN74HCS04-Q1 に関する概要
このデバイスには、シュミット・トリガ入力採用の 6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。