パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74HCS151 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 拡張周囲温度範囲:-40℃~+125℃、TA
SN74HCS151 に関する概要
SN74HCS151 は、8 つのデータ源の 1 つを選択するためのフル バイナリ デコード機能と相補出力を備えたデータ セレクタ / マルチプレクサです。入力を有効化するには、ストローブ (G) 入力を LOW ロジック レベルにする必要があります。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、W 出力は HIGH、Y 出力は LOW に強制されます。