ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NOR ゲート

SN74HCS27-Q1

アクティブ

製品詳細

Technology family HCS Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Input type Schmitt-Trigger Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Output type Push-Pull Input type Schmitt-Trigger Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 広い動作電圧範囲:2V ~ 6V
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 5V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 広い動作電圧範囲:2V ~ 6V
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 5V で ±7.8mA の出力駆動能力

このデバイスには、3 つの独立した 3 入力 NOR ゲートと、シュミット トリガ入力が内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B + C を正論理で実行します。

このデバイスには、3 つの独立した 3 入力 NOR ゲートと、シュミット トリガ入力が内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B + C を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HCS27-Q1 車載用、シュミット トリガ入力を搭載したトリプル 3 入力 NOR ゲート PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74HCS27-Q1 Behavioral SPICE Model

SCLM142.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

SN74HCS27-Q1 IBIS Model

SCLM132.ZIP (51 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ