パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74HCU04 の特徴
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
- Typical tpd = 7 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Unbuffered Outputs
SN74HCU04 に関する概要
The HCU04 devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A\ in positive logic.