SN74LS2323

アクティブ

製品詳細

Technology family LS Input type TTL Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family LS Input type TTL Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Single 5-V Supply
  • ±100-mV Sensitivity
  • For Application as:
    • Single-Ended Line Receiver
    • Gated Oscillator
    • Level Comparator
  • Adjustable Reference Voltage
  • TTL Outputs
  • TTL-Compatible Strobe
  • Designed for Party-Line (Data-Bus) Applications
  • Common Reference-Voltage Pin
  • Common Strobe

  • Single 5-V Supply
  • ±100-mV Sensitivity
  • For Application as:
    • Single-Ended Line Receiver
    • Gated Oscillator
    • Level Comparator
  • Adjustable Reference Voltage
  • TTL Outputs
  • TTL-Compatible Strobe
  • Designed for Party-Line (Data-Bus) Applications
  • Common Reference-Voltage Pin
  • Common Strobe

This device consists of a dual single-ended line receiver with TTL-compatible strobes and outputs. The reference voltage (switching threshold) is applied externally and can be adjusted from 1.5 V to 3.4 V, making it possible to optimize noise immunity for a given system design. Due to the low input current (less than 100 µA), the device is suited ideally for party-line (data-bus) systems.

The SN74LS2323 has a common reference-voltage pin and a common strobe.

This device consists of a dual single-ended line receiver with TTL-compatible strobes and outputs. The reference voltage (switching threshold) is applied externally and can be adjusted from 1.5 V to 3.4 V, making it possible to optimize noise immunity for a given system design. Due to the low input current (less than 100 µA), the device is suited ideally for party-line (data-bus) systems.

The SN74LS2323 has a common reference-voltage pin and a common strobe.

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LS2323 データシート 2004/10/26

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​