SN74LS623N

アクティブ

オクタル バス トランシーバ | N | 20 | 0 to 70

次の製品と同じ: SN74LS623N.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74LS623 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 20
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

SN74LS623 の特徴

  • Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
  • Local Bus-Latch Capability
  • Hysteresis at Bus Inputs Improves Noise Margins
  • Choice of True or Inverting Logic
  • Choice of 3-State or Open-Collector Outputs

 

SN74LS623 に関する概要

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control function implementation allows for maximum flexibility in timing.

These devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus depending upon the logic levels at the enable inputs (G\BA and GAB).

The enable inputs can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.

The dual-enable configuration gives the 'LS620, 'LS621, and 'LS623 the capability to store data by simultaneous enabling of G\BA and GAB. Each output reinforces its input in this transceiver configuration. Thus, when both control inputs are enabled and all other data sources to the two sets of bus lines are at high impedance, both sets of bus lines (16 in all) will remain at their last states. The 8-bit codes appearing on the two sets of buses will be identical for the 'LS621 and 'LS623 devices or complementary for the 'LS620.

 

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら