SN74LS628DR

アクティブ

電圧制御発振器 | D | 14 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN74LS628DR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LS628D アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74LS628 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

SN74LS628 の特徴

  • Separate Supply Voltage Pins for Isolation of Frequency Control Inputs and Oscillators from Output Circuitry
  • Highly Stable Operation over Specified Temperature and/or Supply Voltage Ranges

 

SN74LS628 に関する概要

These voltage-controlled oscillators (VCOs) are improved versions of the original VCO family: SN54LS124, SN54LS324 thru SN54LS327, SN74LS124, and SN74LS324 thru SN74LS327. These new devices feature improved voltage-to-frequency linearity, range, and compensation. With the exception of the 'LS624 and 'LS628, all of these devices feature two independent VCOs in a single monolithic chip. The 'LS624, 'LS625, 'LS626, and 'LS628 have complementary Z outputs. The output frequency for each VCO is established by a single external component (either a capacitor or crystal) in combination with voltage-sensitive inputs used for frequency control and frequency range. Each device has a voltage-sensitive input for frequency control; however, the 'LS624, 'LS628, and 'LS629 devices also have one for frequency range. (See Figures 1 thru 6).

The 'LS628 offers more precise temperature compensation than its 'LS624 counterpart. The 'LS624 features a 600 ohm internal timing resistor. The 'LS628 requires a timing resistor to be connected externally across Rext pins. Temperature compensation will be improved due to the temperature coefficient of the external resistor.

Figure 3 and Figure 6 contain the necessary information to choose the proper capacitor value to obtain the desired operating frequency.

A single 5-volt supply can be used: however, one set of supply voltage and ground pins (VCC and GND) is provided for the enable, synchronization-gating, and output sections, and a separate set (OSC VCC and OSC GND) is provided for the oscillator and associated frequency-control circuits so that effective isolation can be accomplished in the system. For operation of frequencies greater than 10 MHz, it is recommended that two independent supplies be used. Disabling either VCO of the 'LS625 and 'LS625 and 'LS627 can be achieved by removing the appropriate OSC VCC. An enable input is provided on the 'LS624, 'LS626, 'LS628, and 'LS629. When the enable input is low, the output is enabled: when the enable input is high, the internal oscillator is disabled, Y is high, and Z is low. Caution! Crosstalk may occur in the dual devices ('LS625, 'LS626, 'LS627 and 'LS629) when both VCOs are operated simultaneously. To minimize crosstalk, either of the following are recommended: (A) If frequencies are widely separated, use a 10-μh inductor between VCC pins. (B) If frequencies are closely spaced, use two separate VCC supplies or place two series diodes between the VCC pins.

The pulse-synchronization-gating section ensures that the first output pulse is neither clipped nor extended. The duty cycle of the square-wave output is fixed at approximately 50 percent.

The SN54LS624 thru SN54LS629 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS624 thru SN74LS629 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LS628D アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら