パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74LV06A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 6.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 入力を V CC に接続すると、 電源オン時に出力がディセーブルされます
- すべてのポートで混在モード 電圧動作をサポート
- I off により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LV06A に関する概要
これらのヘキサ・インバータ・バッファ / ドライバは、2V~5.5V V CC 動作向けに設計されています。
SN74LV06A デバイスはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
オープン・ドレイン出力が正常に動作するにはプルアップ抵抗が必要であり、他のオープン・ドレイン出力に接続してアクティブ Low のワイヤード OR 関数またはアクティブ High のワイヤード AND 関数を実装できます。