パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TVSOP (DGV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV157A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 t pd 7.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2V (V CC、T A = 25℃)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LV157A に関する概要
。