パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV244A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 6.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV244A に関する概要
SN74LV244A オクタル・バッファおよびライン・ドライバは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されています。
SN74LV244A デバイスは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。これらのデバイスは、独立した出力イネーブル ( OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・ライン・ドライバで構成されています。