データシート
SN74LV8T157-EP
- 幅広い動作範囲:1.65 V~5.5 V
- 5.5V 耐圧入力ピン
- 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
- 昇圧変換:
- 1.2V~1.8V
- 1.5V~2.5V
- 1.8V~3.3V
- 3.3V~5.0V
-
降圧変換:
- 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
- 5.0V、3.3V から 2.5V
- 5.0V~3.3V
- 昇圧変換:
- 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
- 標準機能ピン配置をサポート
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
- 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
SN74LV8T157-EP は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ セレクタ/マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とストローブ (G) 入力により制御されます。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、すべての出力は LOW に強制されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74LV8T157-EP 、強化製品、クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ/マルチプレクサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/01/30 |
| * | 放射線と信頼性レポート | SN74LV8T157-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025/02/21 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |