SN74LV8T540

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Inverting output, Output enable, Single supply Prop delay (ns) 13.7 Technology family LVxT Supply current (max) (mA) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.65 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Inverting output, Output enable, Single supply Prop delay (ns) 13.7 Technology family LVxT Supply current (max) (mA) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能

SN74LV8T540 は 3 ステート出力を備えた 8 個の インバ ータを搭載しています。540 の機能は 240 の機能と同じ で、フロースルーピン配置があります。アクティブ Low の 出力イネーブル ピン (/OE1、/OE2) は 8 つのチャネルを すべて制御し、この両方が Low のときのみ出力がアクティ ブになるよう構成されています。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計され ており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換を サポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電 圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力 レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、 2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

SN74LV8T540 は 3 ステート出力を備えた 8 個の インバ ータを搭載しています。540 の機能は 240 の機能と同じ で、フロースルーピン配置があります。アクティブ Low の 出力イネーブル ピン (/OE1、/OE2) は 8 つのチャネルを すべて制御し、この両方が Low のときのみ出力がアクティ ブになるよう構成されています。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計され ており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換を サポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電 圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力 レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、 2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV8T540 3 ステート出力、ロジック レベル シフタ搭載 、オクタル 反転バッファ/ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ