データシート
SN74LV8T574-EP
- 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
- 5.5V 耐圧入力ピン
- 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
- 昇圧変換:
- 1.2V~1.8V
- 1.5V~2.5V
- 1.8V~3.3V
- 3.3V~5.0V
-
降圧変換:
- 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
- 5.0V、3.3V から 2.5V
- 5.0V~3.3V
- 昇圧変換:
- 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
- 標準機能ピン配置をサポート
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
- 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
SN74LV8T574-EP デバイスは、オクタル エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップです。
これらのデバイスは、大きな容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。
クロック (CLK) 入力の立ち上がり遷移で、データ (D) 入力で設定されたロジック レベルに Q 出力が設定されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74LV8T574-EP エンハンスド製品、3 ステート出力、 オクタル エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/01/31 |
| * | 放射線と信頼性レポート | SN74LV8T574-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025/02/21 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |