ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

SN74LVC00A-Q1

アクティブ

製品詳細

Technology family LVC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 2V~3.6V で動作
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 4.3ns (3.3V 時)
  • VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート)> 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 2V~3.6V で動作
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd 4.3ns (3.3V 時)
  • VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
  • VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート)> 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)

SN74LVC00A-Q1 クワッド 2 入力正論理 NAND ゲートは、2.7V~3.6V VCC で動作するように設計されています。

デバイスは、ブール関数 Y = A • B つまり、Y = A + B を正論理で実行します。

入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。

SN74LVC00A-Q1 クワッド 2 入力正論理 NAND ゲートは、2.7V~3.6V VCC で動作するように設計されています。

デバイスは、ブール関数 Y = A • B つまり、Y = A + B を正論理で実行します。

入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74AHC02-Q1 アクティブ 車載、4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V NOR ゲート Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC08Q-Q1 アクティブ 車載対応、4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC32Q-Q1 アクティブ 車載対応、4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、OR ゲート Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC00-Q1 アクティブ 車載、4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V NAND ゲート Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC00A-Q1 車載用、クワッド、2 入力、正論理 NAND ゲート データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024/05/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

SN74LVC00A Behavioral SPICE Model

SCAM118.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ